??
CAD model selection
K0986.0502
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0986 - Shaft collar with thread
Bill of material
K0986.0502
BESTKIPP
Order No.
K0986.0502 mm
MATERIAL
Main
Stainless steel
B
width
9
C
C (DIN 912)
M3x8
D1
thread
M5 mm
D2
diameter
16 mm
R
Störbereich
20.7 mm
GEW
Approx. weight
0.0124 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156436
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions